ツール用品技術窓口

インサイドスライドハンマープーラー H-129
  • インサイドスライドハンマープーラー

インサイドスライドハンマープーラー

通常単価(税別)
90,979円
税込単価
100,077円
通常出荷日:6日目

【特長】・固着したベアリング類の内側から爪を掛け、スライディングハンマーの打撃により抜くことができます...

詳細を確認
  • 質量(g)
    5100.0
  • トラスココード
    853-3612
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4580117391476

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

H-129
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • ベアリング・ギア類の内側へ爪を掛け、スライドハンマーで抜き取るプーラーです。

【用途】

  • 各種修理工場、自動車整備工場、生産工場など。

H-129の仕様・寸法情報

質量(g)
5100.0
トラスココード
853-3612
材質1
スチール
JANコード
4580117391476

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-129
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,979円
( 100,077円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着したベアリング類の内側から爪を掛け、スライディングハンマーの打撃により抜くことができます。
【用途】
・ベアリング・ギア・プーリー類抜き取りに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・スライディングハンマー本体・カッププーリング

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インサイドスライドハンマープーラーの型番H-129のページです。 型番H-129に関する仕様情報を記載しております。
インサイドスライドハンマープーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドスライドハンマープーラー
ホイールエースプーラー
ベアリングカッププーリング
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
プッシュプーラー
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格90,979円188,790円47,673円22,793円168,550円56,857円
通常出荷日6日目6日目9日目9日目6日目6日目
質量(g)5100.011200.02300.0400.00014400.01800.0
トラスココード853-3612853-3613853-3609853-3616853-3607853-3615
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
JANコード458011739147645801173914834580117391414458011739121645801173913914580117391506
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました