ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入【10個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |

| H-1196-5-M | 【特長】 ・ワンランク上のツイル素材を使用しております。 【商品仕様】 ・サイズ:M ・JANコード:4944561179330 ・トラスココード:853-7817 |
|---|---|
| H-1196-5-L | 【特長】 ・ワンランク上のツイル素材を使用しております。 【商品仕様】 ・サイズ:L ・JANコード:4944561179347 ・トラスココード:853-7815 |
| H-1196-5-LL | 【特長】 ・ワンランク上のツイル素材を使用しております。 【商品仕様】 ・サイズ:LL ・JANコード:4944561179354 ・トラスココード:853-7816 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,647円 ( 1,812円 ) | 3日目 |
1,647円 ( 1,812円 ) | 3日目 |
1,647円 ( 1,812円 ) | 3日目 |
【特長】・ナチュラルな風合いの素材ジュリスの八方型帽子です。色はアイボリーです。

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京メディカル
パラキャップ
4.5通常価格(税別):767円

三重化学工業
竹糸くん アームカバーロング
4.3通常価格(税別):544円

トラスコ中山
腕カバー 1双入
4.5通常価格(税別):336円

トラスコ中山
不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ
5通常価格(税別):2,593円

エスコ
457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
5通常価格(税別):2,538円

トラスコ中山
腕カバー 12双入
4.2通常価格(税別):3,206円

宇都宮製作
ポリエチレン製腕カバー(50枚入)
4通常価格(税別):953円

トラスコ中山
PE使い捨て腕カバー(25双入)
3.8通常価格(税別):1,201円~

アズワン
竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ
0通常価格(税別):5,000円~