ツール用品技術窓口

プッシュプーラー H-107-1
  • プッシュプーラー

プッシュプーラー

通常単価(税別)
168,550円
税込単価
185,405円
通常出荷日:6日目

【特長】・中型~大型トラック、バス、トラクター等に使われているベアリングやギア類の抜き取りを用途に合わ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    14400.0
  • トラスココード
    853-3607
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    4580117391391

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

H-107-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-107-1の仕様・寸法情報

質量(g)
14400.0
トラスココード
853-3607
材質1
スチール
JANコード
4580117391391

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-107-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,550円
( 185,405円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型~大型トラック、バス、トラクター等に使われているベアリングやギア類の抜き取りを用途に合わせて組み替えて行える万能型のプーラーキットです。
・組み換えによっては圧入作業もできます。
【用途】
・セパレーター(別売)または、カッププーリング(別売)と併用しベアリング・ギア・プーリー類抜き取りに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・プッシュプーラー本体・2本組ヨークボルト3セット・アクスルナット6種・段付きナット・ローレットナット

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュプーラーの型番H-107-1のページです。 型番H-107-1に関する仕様情報を記載しております。
プッシュプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュプーラー
ホイールエースプーラー
ベアリングカッププーリング
インサイドスライドハンマープーラー
日平 プーラー ダイナモベアリングプーラー
日平 プーラー ピットマンアームプーラー
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格168,550円188,790円47,673円90,979円22,793円56,857円
通常出荷日6日目6日目9日目6日目9日目6日目
質量(g)14400.011200.02300.05100.0400.0001800.0
トラスココード853-3607853-3613853-3609853-3612853-3616853-3615
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
JANコード458011739139145801173914834580117391414458011739147645801173912164580117391506
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました