17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイールプーラー H-103シリーズ
  • ホイールプーラー H-103シリーズ

ホイールプーラー H-103シリーズ

通常単価(税別)
40,53050,905
税込単価
44,58355,996
通常出荷日:9日目

【特長】・ショック装置付きですのでセンターボルトを適度に締め、ボルトの頭を叩くことでホイールハブが取り...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 別途運賃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4100.0
853-3568
1個
2000.0
853-3569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,905
( 55,996 )
9日目
40,530
( 44,583 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショック装置付きですのでセンターボルトを適度に締め、ボルトの頭を叩くことでホイールハブが取り外せます。
【用途】
・ホイールハブの抜き取りに。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・リングホルダー・センターボルト・センターアダプター・爪4本

ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホイールプーラー H-103シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールプーラー H-103シリーズ
プッシュプーラー
ホイールエースプーラー
ベアリングプーラー
インサイドスライドハンマープーラー
ベアリングカッププーリング
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格40,530-168,550188,790255,96890,97947,673
通常出荷日9日目6日目6日目6日目6日目9日目
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト