ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A

ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A H1002H01
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・プラズマ切...

詳細を確認
  • 組合せ電極はロング電極(H999K02)

型番:

H1002H01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H1002H01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H1002H01
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,275円
( 1,403円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
・薄板
【商品仕様】
・適合機種:M-1500C M-3500 M-3500C
・適合電極H999K02(ロング電極)
・JANコード:4582132642014
・トラスココード:851-2929
・質量:87g

ご注意

  • 組合せ電極はロング電極(H999K02)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15Aの型番H1002H01のページです。 型番H1002H01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)
ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,275円1,217円1,264円894円991円2,406円
通常出荷日8日目8日目8日目7日目7日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました