17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキスプリングプライヤ H.33
  • ブレーキスプリングプライヤ

ブレーキスプリングプライヤ

通常単価(税別)
53,116円
税込単価
58,428円
通常出荷日:9日目

【特長】・ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。・先端爪は薄爪仕上げ ・爪交換可能

  • 適合
    大型車
  • トラスココード
    853-4842
  • 重量 (g)
    3000

型番:

H.33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H.33の仕様・寸法情報

適合
大型車
トラスココード
853-4842
重量(g)
3000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H.33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,116円
( 58,428円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。
・先端爪は薄爪仕上げ 
・爪交換可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーキスプリングプライヤの型番H.33のページです。 型番H.33に関する仕様情報を記載しております。
ブレーキスプリングプライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキスプリングプライヤ
TRUSCO エアインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200
油中駆動インパクトレンチ YW-6CK
エアーインパクトレンチ No.GT-S650U
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
メーカー日平機器トラスコ中山TONEヨコタ工業ベッセルベッセル
通常価格53,116円26,868円23,358円43,825円33,256円43,224円
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目3日目1日目1日目
適合大型車-----
トラスココード853-4842-----
重量(g)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました