17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3

本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3
通常単価(税別)
580,874円
税込単価
638,961円
通常出荷日:9日目

【特長】・音叉式力センサだからできた高精度はかりです。・乾電池駆動で配線不要で設置が簡単です。(最大6...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

秤量(kg)

検定

センサー方式

電源

最小発注数量
33000
1(0.1)
838-4273
33
国家検定品
音叉式
乾電池(付属)
1個
62000
1
838-4275
62
国家検定品
音叉式
乾電池(付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580,874円
( 638,961円 )
9日目
580,874円
( 638,961円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉式力センサだからできた高精度はかりです。
・乾電池駆動で配線不要で設置が簡単です。(最大600時間駆動)
・IP65規格適合の優れた防塵・防水構造です。
・耐薬品性・耐腐食性に優れたSUS304ステンレス製です。
・水で洗えて清潔に使用できます。
・赤外線ポート標準装備で、計量データをIR通信で伝送、保存が可能です。
・別売りのデータロガー(DLZ-200)使用可能です。
【用途】
・計量作業、重量チェック作業、計数作業に最適です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)GZ3
防塵・防水型高精度電子天びん CJ-Sシリーズ
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
組込用計量ユニット
KFB2-6000:組込用計量ユニット 6000g
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格580,874円181,434円1,378,959円1,378,959円270,954円339,363円
通常出荷日9日目7日目19日目9日目5日目9日目
質量(g)22000.0250020000.020000.013000.04000
載皿寸法(mm)W350×D400190×190----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト