17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフトラージブ GV-J100
  • リフトラージブ

リフトラージブ

通常単価(税別)
617,800円
税込単価
679,580円
通常出荷日:19日目

【特長】・左右に5度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。【用途】・荷物を吊り...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装

型番:

GV-J100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GV-J100の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
トラスココード
126-6702
質量(g)
230000.0
材質1
本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
-
全高(mm)
2255
全長(mm)
1570
全幅(mm)
680
揚高(mm)
1970
前車輪
-
後車輪
-
昇降方式
-

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ストローク(mm)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 揚高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GV-J100

均等荷重(kg)

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

揚高(mm)

前車輪

後車輪

昇降方式

最小発注数量
100
126-6702
230000.0
-
2255
1570
680
1970
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617,800円
( 679,580円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右に5度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
【用途】
・荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。
【材質】
・本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフトラージブの型番GV-J100のページです。 型番GV-J100に関する仕様情報を記載しております。
リフトラージブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトラージブ
ドライブユニット
ドンスタープルプッシャー
エルダーピッカー
カローダ
タフシリーズジャックリフト
メーカーカントーカントーカントーカントーカントーデウォルト
通常価格617,800円725,786円 -2,987,342円1,184,961円774,684円 -19,825円
通常出荷日19日目11日目〜19日目19日目19日目11日目
材質1本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール製、ラッカー吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装本体:スチール●本体表面処理:吹付塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました