17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ゴースルーソケット

ゴースルーソケット
通常単価(税別)
863円~939円
税込単価
949円~1,033円
通常出荷日:6日目

【特長】・ダブルフレックスロックギアレンチ13×17ミリの13ミリ側に装着して使用します。【用途】・ダ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
853-1370
14.000
1個
853-1371
17.000
1個
853-1372
16.000
1個
853-1373
14.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863円
( 949円 )
6日目
863円
( 949円 )
6日目
894円
( 983円 )
6日目
939円
( 1,033円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルフレックスロックギアレンチ13×17ミリの13ミリ側に装着して使用します。
【用途】
・ダブルフレックスロックギアレンチに装着して、ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴースルーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴースルーソケット
スプラインソケットハンガー
センサーソケット
マグネチックスパークプラグソケット
スペシャルTソケット
ソケットハンガーセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格863円-5,866円1,931円 -2,218円856円 -4,432円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)六角139.59.59.59.512.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト