17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮式マグネットツールトレー GT-00MT
  • 伸縮式マグネットツールトレー

伸縮式マグネットツールトレー

通常単価(税別)
5,074円
税込単価
5,581円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケット固定用のマグネット付きです。・トレー両サイドに伸縮機能付きです。・ローラーキャビネッ...

詳細を確認
  • 対応商品
    パーツケース・小物ケース
  • JANコード
    4989530606615
  • トラスココード
    852-1387
  • 本体寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    305×125×130
  • 耐荷重 (kg)
    15
  • 材質
    スチール
  • 重量 (g)
    1600

型番:

GT-00MT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT-00MTの仕様・寸法情報

対応商品
パーツケース・小物ケース
JANコード
4989530606615
トラスココード
852-1387
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
305×125×130
耐荷重(kg)
15
材質
スチール
重量(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-00MT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,074円
( 5,581円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット固定用のマグネット付きです。
・トレー両サイドに伸縮機能付きです。
・ローラーキャビネットの側面などに取り付けて使用すると便利です。
【用途】
・ローラーキャビネットの側面に取り付けて工具類の整理収納に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式マグネットツールトレーの型番GT-00MTのページです。 型番GT-00MTに関する仕様情報を記載しております。
伸縮式マグネットツールトレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
成形機で使う工具置き
4
満足度:4.0
成形機でつかう工具を置くために購入。サイズも丁度良く現場では好評です。トレーの下の部分にフックが付いているが、高い位置に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式マグネットツールトレー
ツールケース VISION用伸縮ハンドル付キャスター
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
ツールホルダー(アルミタイプ)
缶ホルダー(マグネットタイプ)
マグネットスプレー缶ホルダー
メーカースエカゲツールHEPCO&BECKERトラスコ中山TONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格5,074円15,436円5,445円1,456円2,180円3,177円
通常出荷日6日目2日目4日目在庫品1日目5日目3日目
対応商品パーツケース・小物ケース-プロテクターケース--ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア
JANコード4989530606615-----
トラスココード852-1387-----
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×125×130-----
耐荷重(kg)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました