17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプ GSW-2001

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプ

通常単価(税別)
2,841,772
税込単価
3,125,949
通常出荷日:19日目

【特長】・靴底が水中に浸った状態で洗うので、ホコリや水しぶきを立てずにクリーンに洗浄することが出来ます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除塵装置
  • 間口 (mm)
    1500
  • 奥行 (mm)
    1000
  • 高さ (mm)
    2350
  • 電源
    三相200V
  • トラスココード
    133-2071
  • 質量 (kg)
    400
  • 材質
    ボンデ鋼板
  • 塗装
    メラミン焼付け塗装仕上げ(標準白色)
  • 消費電力
    3φ200V1.5kw、1φ100V0.5kw
  • ドアタイプ
    手動
  • ノズル吹き出し風速 (m/sec)
    25~27
  • ジェットノズル (個)
    18(三方吹き)
  • メインフィルター
    高性能フィルター

型番:

GSW-2001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSW-2001の仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
間口(mm)
1500
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
2350
電源
三相200V
トラスココード
133-2071
質量(kg)
400
材質
ボンデ鋼板
塗装
メラミン焼付け塗装仕上げ(標準白色)
消費電力
3φ200V1.5kw、1φ100V0.5kw
ドアタイプ
手動
ノズル吹き出し風速(m/sec)
25~27
ジェットノズル(個)
18(三方吹き)
メインフィルター
高性能フィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSW-2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,841,772
( 3,125,949 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底が水中に浸った状態で洗うので、ホコリや水しぶきを立てずにクリーンに洗浄することが出来ます。
・清潔なジェットエアーで瞬間洗浄。工場・作業場の入口に設置することで人体に付着したゴミ、ホコリ、毛髪、害虫等を工場内に持ち込まず除去します。
・出入口どちら側でもラクに給排可能。(オーバーフロー方式採用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプの型番GSW-2001のページです。 型番GSW-2001に関する仕様情報を記載しております。
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプ
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)
GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)
GS 有害粉塵対応エアーシャワー
エアーテック エアシャワー
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)日本エアーテック
通常価格2,841,7723,204,0233,285,2572,379,4012,181,9671,765,823
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ除塵装置除塵装置----
間口(mm)15001850---1100
奥行(mm)10001254---1000
高さ(mm)23502350---2100
電源三相200V三相200V---単相200V

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました