17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L GS-R1-2X100L-2050

右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

通常単価(税別)
14,848
税込単価
16,333
通常出荷日:9日目

【特長】・直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。【用途】・エアー、水、油等の温度測定に使用できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~50
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    838-2398
  • 材質1
    感温部:BS(Crメッキ)
  • 材質2
    封入液:アルコール
  • 感温部長さ (mm)
    100

型番:

GS-R1-2X100L-2050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-R1-2X100L-2050の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-20~50
質量(g)
280.000
トラスココード
838-2398
材質1
感温部:BS(Crメッキ)
材質2
封入液:アルコール
感温部長さ(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-R1-2X100L-2050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,848
( 16,333 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。
【用途】
・エアー、水、油等の温度測定に使用できます。
【商品仕様】
・GS温度計
・R1/2ねじ
・感温部100L
・-20~50℃
・トラスココード:838-2398
・質量:280g
【材質/仕上】
・感温部:BS(Crメッキ)
・封入液:アルコール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100Lの型番GS-R1-2X100L-2050のページです。 型番GS-R1-2X100L-2050に関する仕様情報を記載しております。
右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L
右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L
右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L
右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L
右下 GS温度計 -20~50℃・感温部25L
右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格14,84814,15811,37611,74014,15811,740
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目8日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温度計
測定温度範囲(℃)-20~50-20~500~1000~50-20~500~100
質量(g)280.000260.000260.000280.000260.000280.000
トラスココード838-2398838-2404838-2402838-2397838-2401838-2396
材質1感温部:BS(Crメッキ)感温部:BS(Crメッキ)感温部:BS(Crメッキ)感温部:BS(Crメッキ)感温部:BS(Crメッキ)感温部:BS(Crメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト