17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

GSD-A2001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSD-A2001の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSD-A2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,501,264円
( 3,851,390円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーシャワー使用時間中に靴底の洗浄も行います。
【用途】
・衣服、人体に付着した塵埃除去及び靴底洗浄
【商品仕様】
・外形寸法:1850W×1260D×2285H
・3φ200V-1.6kw、1φ100V-0.5kw
・通路部乾式靴底洗浄機付
・トラスココード:124-3891
・質量:600kg
【材質/仕上】
・ボンデ鋼板メラミン焼付塗装(標準白色)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)の型番GSD-A2001のページです。 型番GSD-A2001に関する仕様情報を記載しております。
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプ
GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)
GS 有害粉塵対応エアーシャワー
エアーテック エアシャワー
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)日本エアーテック
通常価格3,501,264円3,416,819円3,313,038円2,689,269円2,281,022円1,765,823円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました