ツール用品技術窓口

ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607C

通常単価(税別)
86,223円
税込単価
94,845円
通常出荷日:3日目

アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を簡易的に確認する検査器です。【仕様】・対応機種:GS-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • トラスココード
    816-7833
  • JANコード
    4560120875910
  • 質量(g)
    3700

ご注意

  • 商品画像はデュロメータとの組み合わせ例です。デュロメータは付属しません。

型番:

GS-607C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GS-607Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤル
トラスココード
816-7833
JANコード
4560120875910
質量(g)
3700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-607C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,223円
( 94,845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を簡易的に確認する検査器です。
【仕様】
・対応機種:GS-743G
・JANコード:4560120875910
・トラスココード:816-7833
・質量:3.7kg

ご注意

  • 商品画像はデュロメータとの組み合わせ例です。デュロメータは付属しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607Cの型番GS-607Cのページです。 型番GS-607Cに関する仕様情報を記載しております。
ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム・プラスチックデュロメータテスタ GS-607C
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G
ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム・糸巻き硬さ用 GS-701G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格86,223円57,502円53,124円53,124円63,975円57,502円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目14日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
トラスココード816-7833838-3330838-3317838-3318816-7823838-3332
JANコード456012087591045601208720634560120871820456012087184445601208721174560120872094
質量(g)3700208208208208208
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました