ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オート エコガチャック中グレー

オート エコガチャック中グレー GS-500E
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】・コピー用紙で40枚まで止められます。・紙を傷めずとじられます。・書類をしっかりとじます。・か...

詳細を確認

型番:

GS-500E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GS-500Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GS-500E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー用紙で40枚まで止められます。
・紙を傷めずとじられます。
・書類をしっかりとじます。
・かさばらずにとじられます。
・くり返し使えて経済的です。
【商品仕様】
・色:グレー
・縦(mm):26
・横(mm):117
・JANコード:4971516420070
・トラスココード:857-4505
・質量:29g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オート エコガチャック中グレーの型番GS-500Eのページです。 型番GS-500Eに関する仕様情報を記載しております。
オート エコガチャック中グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート エコガチャック中グレー
ダブルクリップ 中 10個入
ダブルクリップ 中 100個入
カラー目玉クリップ 中
sedia セパル アウトインホルダー A4 14P グレー
ダブルクリップフラットタイプ 10個入 中
メーカーオートクラウンクラウンベロスセキセイクラウン
通常価格633円525円2,473円644円972円854円
通常出荷日4日目4日目10日目4日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート