17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS エア-シャワ-エコノミ-タイプ GS-111

GS エア-シャワ-エコノミ-タイプ

通常単価(税別)
1,169,620
税込単価
1,286,582
通常出荷日:19日目

【特長】・経済的なベーシックモデル・作業者と職場の衛生環境を守ります。

  • 商品タイプ
    除塵装置
  • 間口 (mm)
    1400
  • 奥行 (mm)
    1000
  • 高さ (mm)
    2200
  • 電源
    三相200V
  • トラスココード
    131-5797
  • 質量 (kg)
    250
  • 材質
    ボンデ鋼板
  • 塗装
    メラミン焼付け塗装仕上げ(標準白色)
  • 消費電力
    3φ200V2.0kw
  • ドアタイプ
    手動
  • ノズル吹き出し風速 (m/sec)
    25~27
  • ジェットノズル (個)
    14(三方吹き:天井・両側面)
  • メインフィルター
    高性能フィルター

型番:

GS-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
間口(mm)
1400
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
2200
電源
三相200V
トラスココード
131-5797
質量(kg)
250
材質
ボンデ鋼板
塗装
メラミン焼付け塗装仕上げ(標準白色)
消費電力
3φ200V2.0kw
ドアタイプ
手動
ノズル吹き出し風速(m/sec)
25~27
ジェットノズル(個)
14(三方吹き:天井・両側面)
メインフィルター
高性能フィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169,620
( 1,286,582 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的なベーシックモデル
・作業者と職場の衛生環境を守ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GS エア-シャワ-エコノミ-タイプの型番GS-111のページです。 型番GS-111に関する仕様情報を記載しております。
GS エア-シャワ-エコノミ-タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS エア-シャワ-エコノミ-タイプ
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 手動ドアタイプ
エアーテック エアシャワー
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ
GS 有害粉塵対応エアーシャワー
エアシャワーJS-30用フィルター
メーカーGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)日本エアーテックGS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)アマノ
通常価格1,169,6202,841,7721,765,8233,204,0232,181,96747,094
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目8日目
商品タイプ除塵装置除塵装置-除塵装置--
間口(mm)1400150011001850--
奥行(mm)1000100010001254--
高さ(mm)2200235021002350--
電源三相200V三相200V単相200V三相200V--

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました