ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

Reelex 酸素用リール(一般酸素)

Reelex 酸素用リール(一般酸素) GR-930OXY
通常単価(税別)
340,240円
税込単価
374,264円
通常出荷日:19日目

【特長】・酸素専用ホースを使用しています。・リール本体は衝撃に強い金属製です。・りールにカバーがなくホ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 首振り可能

型番:

GR-930OXY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GR-930OXYの仕様・寸法情報

質量(g)
40000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GR-930OXY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,240円
( 374,264円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素専用ホースを使用しています。
・リール本体は衝撃に強い金属製です。
・りールにカバーがなくホース交換が簡単です。
【用途】
・工場等での酸素の供給
【商品仕様】
・ホース長さ30m
・酸素専用ホース
・最高使用圧力0.98Mpa
・JANコード:4993091101908
・トラスココード:868-8792
・質量:40kg

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 首振り可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Reelex 酸素用リール(一般酸素)の型番GR-930OXYのページです。 型番GR-930OXYに関する仕様情報を記載しております。
Reelex 酸素用リール(一般酸素)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Reelex 酸素用リール(一般酸素)
Reelex 酸素用リール(一般酸素)
酸素アセチレンリール
酸素アセチレンリール(手巻き)
酸素用調整器 Wシリーズ
酸素用調整器スタウト
メーカー中発販売中発販売三協リール三協リールスター電器製造千代田精機
通常価格340,240円284,371円163,926円 -45,958円 -11,392円 -11,499円 -
通常出荷日19日目19日目14日目2日目〜1日目〜1日目
質量(g)40000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました