17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガードロッター

通常単価(税別)
3,718円~6,032円
税込単価
4,090円~6,635円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・自動巻取式のバリケードテープで最長3mまで調整可能です。・取付はフックをコーンに掛けるだけで...

詳細を確認
  • 色
    イエロー/ブラック
  • 材質1
    本体:ABS テープ:ターポリン
  • テープ幅(mm)
    40
  • テープ長さ(m)
    3
  • シート幅(mm)
    40
  • 色
    黄/黒
  • シートストローク(m)
    3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4582353032267
380.000
819-3939
マグネットなし
1個
4582353032274
440.000
819-3940
マグネット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,718円
( 4,090円 )
2日目
6,032円
( 6,635円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動巻取式のバリケードテープで最長3mまで調整可能です。
・取付はフックをコーンに掛けるだけです。
・立入禁止区域を素早く仕切れます。
【材質】
・本体:ABS テープ:ターポリン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガードロッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガードロッター
D型プロテクター
TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段
メガスタンド(反射シート有り)
バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)
レッドコーン
メーカー昭和商会ユニットトラスコ中山ミツギロン工業トラスコ中山ミツギロン工業
通常価格3,718円-2,563円 -1,262円5,131円1,467円 -1,184円
通常出荷日1日目〜6日目1日目1日目1日目〜1日目
色イエロー/ブラックブラックレッド/ホワイトイエローグレーレッド
材質1本体:ABS テープ:ターポリン-----
テープ幅(mm)40-----
テープ長さ(m)3-----
シート幅(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト