17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT ウォーターポンプガスプライヤー GPL250V

HIT ウォーターポンプガスプライヤー

通常単価(税別)
3,366円
税込単価
3,703円
通常出荷日:6日目

【特長】・グリップ部がビニルカバー付きです。【用途】・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    43
  • 口開調節 (段)
    5
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • JANコード
    4953830102177
  • トラスココード
    814-5255
  • 全長 (mm)
    250
  • 重量 (g)
    360
  • 本体材質
    特殊工具鋼

型番:

GPL250V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GPL250Vの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
43
口開調節(段)
5
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
JANコード
4953830102177
トラスココード
814-5255
全長(mm)
250
重量(g)
360
本体材質
特殊工具鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GPL250V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,366円
( 3,703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部がビニルカバー付きです。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。
【商品仕様】
・最大口開き(mm):43
・全長(mm):250
・調整(段階):5
・JANコード:4953830102177
・トラスココード:814-5255
・単品単位数量:1丁
・質量:0.36kg
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT ウォーターポンプガスプライヤーの型番GPL250Vのページです。 型番GPL250Vに関する仕様情報を記載しております。
HIT ウォーターポンプガスプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT ウォーターポンプガスプライヤー
HIT ウォーターポンププライヤー強力
三枚合せ電設プライヤ
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
バネ付WPプライヤーJIS付
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
メーカーヒットヒットトップ工業トップ工業SK-11エスコ
通常価格3,366円4,775円4,490円3,400円1,035円 -10,898円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目3日目1日目
口の開き(mm)435851484640
口開調節(段)5599715
グリップありありありなしありあり
先端ドライバー形状なしなしなしありなしなし
JANコード49538301021774953830103181----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました