17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

グランドパネル

グランドパネル
  • グランドパネル
通常単価(税別)
2,8624,186
税込単価
3,1484,605
通常出荷日:4日目

【特長】・プラスチック製簡易敷板です。・軟弱地や不整地を容易に通路に変えることができる樹脂パネルです。...

詳細を確認
  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確認してください。
  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確認してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
868-6929
4938233384962
1800.0
ポリプロピレン(PP)
1個
868-6930
4938233384979
1000.0
ポリプロピレン(PP)
1個
868-6931
4938233384986
1000.0
ポリプロピレン(PP)
1個
868-6932
4938233395647
800.0
ポリプロピレン(PP)
1個
868-6933
4938233395661
800.0
ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186
( 4,605 )
4日目
2,862
( 3,148 )
4日目
2,862
( 3,148 )
4日目
2,862
( 3,148 )
4日目
2,862
( 3,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製簡易敷板です。
・軟弱地や不整地を容易に通路に変えることができる樹脂パネルです。
・軽いので保管・運搬が容易です。
・工具が不要な凹凸のジョイントで簡単に施行・撤去ができます。
・リサイクルも可能です。
【用途】
・軟弱地や不整地を通路に変える簡易敷板です。

ご注意

  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確認してください。
  • 隣り合うパネルとの噛み合わせを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドパネル
ミヅシマ グランドチェッカー 300×300×13mm ブラウン
ミヅシマ チェックチェッカー コーナー 65×65mm ブラウン
495x745x23mm 連結式ゴムマット
組立式すのこ
ミヅシマ フィットチェッカー 70×300mm スロープ#A グレー
メーカー岐阜プラスチック工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業エスコエスコミヅシマ工業
通常価格2,862-1,0834408,601880746
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目4日目
グリーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト