ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

NOGA アダプター

NOGA アダプター GP0500
  • NOGA アダプター
通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・アダプター・トラスココード:853-1857・質量:16g

型番:

GP0500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP0500の仕様・寸法情報

質量(g)
16.000
トラスココード
853-1857

型番リスト

表示件数
型番
GP0500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アダプター
・トラスココード:853-1857
・質量:16g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOGA アダプターの型番GP0500のページです。 型番GP0500に関する仕様情報を記載しております。
NOGA アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA アダプター
ソケットレンチセットグリッパー
アダプター
ソケットアダプター
アダプターソケット
インパクトアダプター
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズベストツールKTC(京都機械工具)スエカゲツールKOKEN 山下工業研究所
通常価格7165,2892,977 -1,493 -703 -1,926 -
通常出荷日6日目1日目7日目1日目6日目1日目〜
質量(g)16.000540.000----
トラスココード853-1857125-1988----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました