17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバーヘッド形ギヤード式サドル
  • オーバーヘッド形ギヤード式サドル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーバーヘッド形ギヤード式サドル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GO010-9

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・両側のサドル車輪を同時駆動させる機構で、バランスの良いスムーズな走行を可能にしたハンドチェーン操作のクレーンです
【用途】
・比較的移動距離が短く、使用頻度の少ない作業に最適です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

定格荷重(t)
1
トラスココード
851-6077
質量(g)
99000.0
最大スパン(m)
9
最大車輪圧(kN)
9.31
車輪径(mm)
95

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト