17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用) GN-OL15

アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

通常単価(税別)
29,302
税込単価
32,232
通常出荷日:3日目

【特長】・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。・高圧のポンプと組み合わせたい場合におすすめです...

詳細を確認

    ご注意

    • 灯油・軽油・ガソリンには使用できません。

    型番:

    GN-OL15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GN-OL15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GN-OL15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,302
    ( 32,232 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
    ・高圧のポンプと組み合わせたい場合におすすめです。
    ・ノズル先端に弁が付いているため、使用後液漏れしません。
    ・便利なレバーロックも付いています。
    【用途】
    ・高粘度オイルの小分けに。
    【商品仕様】
    ・接続口径:G1/2(スイベル付)
    ・使用圧力:0.21Mpa以上7Mpa以下
    ・JANコード:4523606611143
    ・トラスココード:850-9831
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・本体:アルミ
    ・パッキン:NBR

    ご注意

    • 灯油・軽油・ガソリンには使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)の型番GN-OL15のページです。 型番GN-OL15に関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)
    アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)
    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル
    アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー
    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル
    アクアシステム ハンディホースセットG(軽油・オイル用)
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格29,30282,71365,0473,98013,056 -71,721
    通常出荷日3日目4日目4日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト