17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三脚脚立 GMK型(園芸用)

通常単価(税別)
45,109円~52,466円
税込単価
49,620円~57,713円
通常出荷日:4日目

昇降面の幅がコンパクトな三脚脚立。【特長】・造園業から一般家庭まで幅広く使用されているアルミ製三脚脚立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    専用脚立
  • 規格
    その他規格
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    118
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    認定品
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 設置寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

設置寸法(mm)

最小発注数量
1.45
1.56
4989247299032
835-8477
5000
894×1014
1個
1.74
1.86
4989247299049
542-6006
5600
894×1170
1個
2.03
2.16
4989247299056
835-8478
6600
1102×1325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,109円
( 49,620円 )
4日目
49,774円
( 54,751円 )
4日目
52,466円
( 57,713円 )
4日目

詳細情報

基本情報

昇降面の幅がコンパクトな三脚脚立。
【特長】
・造園業から一般家庭まで幅広く使用されているアルミ製三脚脚立です
・ねじれに強い溶接構造を採用しています
・背面支柱は15cm間隔で調整ができ、昇降面を常に水平にできます
・軽トラックの荷台に足元が収まる寸法になっており、移動に便利です
・乗り幅が広く作業性に優れています
・調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き
【用途】
・園芸や造園作業(木や枝の剪定作業)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚脚立 GMK型(園芸用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三脚脚立 GMK型(園芸用)
専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型
軽量脚立(アルミ製)
FRP製専用脚立
軽量専用脚立 BEN-KEI
専用脚立 ウイングステップ 上枠付
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションエスコピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格45,109円-61,089円 -17,380円 -66,122円 -12,840円 -32,681円 -
通常出荷日4日目4日目〜2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ専用脚立専用脚立専用脚立専用脚立専用脚立専用脚立
規格その他規格その他規格その他規格--規格無し
最大使用質量(kg)100160130100130100
踏ざん踏面幅(mm)11860-6055-
材質1アルミ合金アルミ合金-支柱:グラスファイバー(FRP)アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト