17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

商品用途

規格

サイズ

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

適合吸収缶

型式検定合格番号

材質1

最小発注数量
マスク本体
防毒
TN
M
4959382102559
816-7575
108
125
CA-27L3/OV、CA-107LOV、CA-104N2シリーズ
第TN66号
接顔部:Si(シリコーンゴム)
1個
マスク本体
防毒
TN
M/L
4959382102566
816-7576
111
133
CA-27L3/OV、CA-107LOV、CA-104N2シリーズ
第TN66号
接顔部:Si(シリコーンゴム)
1個
-
-
-
M/S
4959382102542
816-7577
107
120
CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-27L3/OV、CA-28L3/RI、CA-107L/OV
-
シリコーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,555円
( 7,211円 )
4日目
6,555円
( 7,211円 )
4日目
8,030円
( 8,833円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。
【用途】
・有機溶剤取扱い作業に。
・ダイオキシン類対策に。
・有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

ご注意

  • 吸収缶は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直結型小型防毒マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結型小型防毒マスク
直結式小型防毒マスク GM76-SBP
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
防じん・防毒マスク TW01S
防じん・防毒マスク TW01SC
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格6,555円-4,000円15,380円 -3,064円2,586円2,185円 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
質量(g)220.000155430.000220.0008590
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト