17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ダイヤルキャリパ GM-22

通常単価(税別)
69,873
税込単価
76,860
通常出荷日:3日目

【用途】・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。【商品...

詳細を確認

型番:

GM-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM-22の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,873
( 76,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外形測定が直接測定できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):0~90
・最大測定深さ(mm):250
・最大測定深さ(mm):250
・目量(mm):0.1
・JANコード:4560120871738
・トラスココード:816-7815
・質量:720g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルキャリパ GM-22の型番GM-22のページです。 型番GM-22に関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルキャリパ GM-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルキャリパ GM-22
テクロック ダイヤルキャリパ GM-20
テクロック ダイヤルキャリパ GM-11
テクロック ダイヤルキャリパ GM-9
テクロック ダイヤルキャリパ GM-21
テクロック ダイヤルキャリパゲージ GM-1
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格69,87347,39951,24648,90457,12537,988
通常出荷日3日目16日目28日目7日目3日目在庫品1日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト