17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーニチ ダウンアダプタ

トーニチ ダウンアダプタ

通常単価(税別)
9,325円~17,929円
税込単価
10,258円~19,722円
通常出荷日:7日目

【仕様】・角ドライブサイズ変更です。・サイズ、用途等に合わせてお選びください。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    297【特長】
    ・高さを出さずに□12.7から□9.53へサイズダウンできます。
    【商品仕様】
    ・差込角(オス)×(メス):12.7X9.5
    ・□12.7から□9.53へ
    ・JANコード:4562135123550
    ・トラスココード:817-3570
    ・DA4-3
    ・質量:20g
    296【特長】
    ・高さを出さずに□9.53から□6.35へサイズダウンできます。
    【商品仕様】
    ・差込角(オス)×(メス):9.5X6.35
    ・□9.53から□6.35へ
    ・JANコード:4562135123543
    ・トラスココード:817-3569
    ・DA3-2
    ・質量:20g
    300【特長】
    ・高さを出さずに□38.1から□25.4へサイズダウンできます。
    【商品仕様】
    ・差込角(オス)×(メス):38.1X25.4
    ・□38.1から□25.4へ
    ・JANコード:4562135123581
    ・トラスココード:817-3573
    ・DA12-8
    ・質量:320g
    298【特長】
    ・高さを出さずに□19.05から□12.7へサイズダウンできます。
    【商品仕様】
    ・差込角(オス)×(メス):19X12.7
    ・□19.05から□12.7へ
    ・JANコード:4562135123567
    ・トラスココード:817-3571
    ・DA6-4
    ・質量:20g
    299【特長】
    ・高さを出さずに□25.4から□19.05へサイズダウンできます。
    【商品仕様】
    ・差込角(オス)×(メス):25.4X19
    ・□25.4から□19.05へ
    ・JANコード:4562135123574
    ・トラスココード:817-3572
    ・DA8-6
    ・質量:20g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    【特長】・高さを出さずに□9.53から□6.35へサイズダウンできます。
    【商品仕様】・差込角(オス)×(メス):9.5X6.35・□9.53から□6.35へ・JANコード:4562135123543・トラスココード:817-3569・DA3-2・質量:20g
    1個
    【特長】・高さを出さずに□12.7から□9.53へサイズダウンできます。
    【商品仕様】・差込角(オス)×(メス):12.7X9.5・□12.7から□9.53へ・JANコード:4562135123550・トラスココード:817-3570・DA4-3・質量:20g
    1個
    【特長】・高さを出さずに□19.05から□12.7へサイズダウンできます。
    【商品仕様】・差込角(オス)×(メス):19X12.7・□19.05から□12.7へ・JANコード:4562135123567・トラスココード:817-3571・DA6-4・質量:20g
    1個
    【特長】・高さを出さずに□25.4から□19.05へサイズダウンできます。
    【商品仕様】・差込角(オス)×(メス):25.4X19・□25.4から□19.05へ・JANコード:4562135123574・トラスココード:817-3572・DA8-6・質量:20g
    1個
    【特長】・高さを出さずに□38.1から□25.4へサイズダウンできます。
    【商品仕様】・差込角(オス)×(メス):38.1X25.4・□38.1から□25.4へ・JANコード:4562135123581・トラスココード:817-3573・DA12-8・質量:320g
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,325円
    ( 10,258円 )
    7日目
    11,585円
    ( 12,744円 )
    7日目
    12,203円
    ( 13,423円 )
    7日目
    13,465円
    ( 14,812円 )
    7日目
    17,929円
    ( 19,722円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・角ドライブサイズ変更です。
    ・サイズ、用途等に合わせてお選びください。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ ダウンアダプタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ ダウンアダプタ
    447A-3/8 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
    凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
    凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
    カノン トルクアナライザー用アタッチメント AT-2
    カノン トルク固定リング9K-131用 KC-2
    メーカー東日製作所スタビレーエスコエスコ中村製作所中村製作所
    通常価格9,325円-11,952円10,209円10,834円17,584円2,647円
    通常出荷日7日目4日目3日目3日目5日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト