17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネ用ソフトケース

通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円
通常出荷日:1日目

【特長】・オーバーグラスなどのやや大型のメガネも収納可能なソフトケースです。【用途】・めがね収納用

  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ソフトケース
  • JANコード
    4984013899713
  • トラスココード
    812-1920
  • 高さ(mm)
    200
  • 質量(g)
    58.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 幅(mm)
    95
  • 奥行(mm)
    50
  • 色
    ブラック

型番:

GLASS-CASE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W95×H200×D50(mm)
  • ワンタッチフック及び背面にベルト通し付。

GLASS-CASEの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ソフトケース
JANコード
4984013899713
トラスココード
812-1920
高さ(mm)
200
質量(g)
58.000
材質1
ナイロン
幅(mm)
95
奥行(mm)
50
色
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLASS-CASE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーグラスなどのやや大型のメガネも収納可能なソフトケースです。
【用途】
・めがね収納用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネ用ソフトケースの型番GLASS-CASEのページです。 型番GLASS-CASEに関する仕様情報を記載しております。
メガネ用ソフトケースのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
保護メガネ用ケース
3
満足度:3.0
現場作業用の保護メガネケースとして使用しています。 思っていたよりもサイズが大きかったのでもう少し小さいサイズのケースが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネ用ソフトケース
セーフティゴーグル(塗装作業用)
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
ゴーグル型保護めがね無気孔タイプ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,053円2,798円3,222円4,109円1,569円2,498円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目7日目
形状その他ゴーグル---ゴーグル
その他オプション-----
詳細タイプソフトケース-----
JANコード498401389971349840138550854984013100246498401391269649840135012344984013106262
トラスココード812-1920326-8063788-7167812-1931836-5852253-1372
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました