17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷揚げ機GL6S型 GL6S-W950V

荷揚げ機GL6S型

通常単価(税別)
491,483円
税込単価
540,631円
通常出荷日:8日目

【特長】・連結式の荷揚げ機です【用途】・瓦やソーラーパネルなどの荷揚げに

  • 商品タイプ
    簡易リフト
  • ハンドル
    無
  • ジャバラ
    無
  • 全長 (m)
    10.75
  • 材質
    レール:アルミ合金
  • 質量 (kg)
    117

型番:

GL6S-W950V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GL6S-W950Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
簡易リフト
ハンドル
無
ジャバラ
無
モーター出力(W)
893
全長(m)
10.75
材質
レール:アルミ合金
トラスココード
136-8141
質量(kg)
117

絞り込み条件

  • モーター出力(W)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GL6S-W950V

モーター出力

(W)

トラスココード

最小発注数量
893
136-8141
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491,483円
( 540,631円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式の荷揚げ機です
【用途】
・瓦やソーラーパネルなどの荷揚げに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

荷揚げ機GL6S型の型番GL6S-W950Vのページです。 型番GL6S-W950Vに関する仕様情報を記載しております。
荷揚げ機GL6S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷揚げ機GL6S型
サントカー S型テーブル式
サントカー S型フォーク式
サントカー S型低床式
リフトマン 荷揚げ天板
コゾウリフター(足踏み油圧式・テーブル型)
メーカーピカコーポレイションをくだ屋技研をくだ屋技研をくだ屋技研キシデン工業トラスコ中山
通常価格491,483円117,125円 -125,998円 -125,998円 -25,616円116,384円 -
通常出荷日8日目7日目〜16日目〜12日目〜5日目14日目〜
商品タイプ簡易リフト移動式リフター移動式リフター移動式リフターその他移動式リフター
ハンドル無有有有無有
ジャバラ無無無無無無
全長(m)10.75-----
材質レール:アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました