ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソージャパン 合板用チップソー

通常単価(税別)
10,487円
税込単価
11,536円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性に優れた94.0HRA高硬度チップおよびR中心5本組刃採用により、直進性抜群、軽切削...

詳細を確認

型番:

GH255-8030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GH255-8030の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GH255-8030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,487円
( 11,536円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた94.0HRA高硬度チップおよびR中心5本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
【用途】
・合板用。
【商品仕様】
・外径(mm):255
・刃厚(mm):3.0
・刃数:80
・穴径(mm):25.4
・最高使用回転数(rpm):4600
・JANコード:4949022000796
・トラスココード:776-8915
・質量:947g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:タングステンカーバイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソージャパン 合板用チップソーの型番GH255-8030のページです。 型番GH255-8030に関する仕様情報を記載しております。
チップソージャパン 合板用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソージャパン 合板用チップソー
大工の仕事 構造用合板・集成材用
チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
“木工用チップソー”
チップソー(ステンレス用)
アルミ用チップソー
メーカーチップソージャパンアイウッドチップソージャパントラスコ中山トラスコ中山アイウッド
通常価格10,487円4,780円 -3,421円3,999円 -19,656円 -6,121円
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました