17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90 GF-1R67
  • エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90

エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90

通常単価(税別)
94,550
税込単価
104,005
通常出荷日:6日目

【特長】・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。・治具の交換が簡単です。・コンパクトな設計で大...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-2998
  • 寸法
    1φ34.0mm R67
  • 質量(g)
    4200
  • 材質1

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

GF-1R67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GF-1R67の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2998
寸法
1φ34.0mm R67
質量(g)
4200
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GF-1R67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,550
( 104,005 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
・治具の交換が簡単です。
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。
・治具の交換がかんたん。
【用途】
・建築金物業、油圧配管業。
【商品仕様】
・寸法(φ×R):42.7R90
・フォーマー(標準型)
・トラスココード:852-2996
・質量:8kg
【材質/仕上】
・鉄

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90の型番GF-1R67のページです。 型番GF-1R67に関する仕様情報を記載しております。
エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90
エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67
エルコリーナ ガス管用ペンディングダイ 21.7Φ
エルコリーナ ガス管用ペンディングダイ 48.6Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 12.7Φ
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業
通常価格94,55094,55030,36858,47326,40737,871
通常出荷日6日目19日目9日目9日目19日目5日目
トラスココード852-2998852-2991852-2985852-2987852-2939852-2960
寸法1φ34.0mm R67-----
質量(g)420040005001300500900
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました