17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67 GF012R67
  • エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67

エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67

通常単価(税別)
94,550円
税込単価
104,005円
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。・治具の交換がかんたん。【用途】・建築金物業、油圧...

詳細を確認
  • トラスココード
    852-2991
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    鉄

型番:

GF012R67
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GF012R67の仕様・寸法情報

トラスココード
852-2991
質量(g)
4000
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GF012R67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,550円
( 104,005円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能。
・治具の交換がかんたん。
【用途】
・建築金物業、油圧配管業。
【商品仕様】
・寸法(φ×R):21.7R67
・フォーマー(標準型)
・トラスココード:852-2991
・質量:4kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67の型番GF012R67のページです。 型番GF012R67に関する仕様情報を記載しております。
エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルコリーナ 鉄フォーマー 21.7Φ R67
エルコリーナ ガス管用鉄フォーマー 42.7Φ R90
エルコリーナ ガス管用ペンディングダイ 21.7Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 12.7Φ
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
エルコリーナ ペンディングダイ 19.05Φ
メーカー大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業大同興業
通常価格94,550円94,550円30,368円26,407円37,871円30,368円
通常出荷日19日目6日目9日目19日目5日目4日目
トラスココード852-2991852-2998852-2985852-2939852-2960852-2947
質量(g)40004200500500900500
材質1鉄鉄真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました