ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハタヤ ガスリール 20m 内径φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

ハタヤ ガスリール 20m 内径φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース GDX-20
通常単価(税別)
99,237
税込単価
109,161
通常出荷日:4日目

【用途】・ガス溶接・溶断作業に。・ガス溶接・溶断作業に【商品仕様】・ホース材質:スパイラル編糸補強特殊...

詳細を確認

型番:

GDX-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDX-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GDX-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,237
( 109,161 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガス溶接・溶断作業に。
・ガス溶接・溶断作業に
【商品仕様】
・ホース材質:スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入りツインホース
・ホース材質:スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入りツインホース
・ホース長(m):20+一次側2
・常用圧力:1.0MPa(10kgf/[[CM2]])
・吹管取付金具(酸素):M16×P1.5右ネジ袋ナット
・吹管取付金具(アセチレン):M16×P1.5左ネジ袋ナット
・逆火防止器:-
・本体入出部接続金具(酸素):右ネジニップルM16×P1.5
・本体入出部接続金具(アセチレン):左ネジニップルM16×P1.5
・JANコード:4930510129020
・トラスココード:820-2475
・質量:12.4kg
【材質/仕上】
・鉄板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ ガスリール 20m 内径φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホースの型番GDX-20のページです。 型番GDX-20に関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ ガスリール 20m 内径φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ ガスリール 20m 内径φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
溶接用 ゴムプラグ
ホースジョイントφ8
ホースジョイントΦ6
ライトホースG型20Mサンロック付き
ホースジョイントφ9
メーカーハタヤリミテッドスター電器製造阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格99,2374,125 -1,1181,41720,1571,118
通常出荷日4日目5日目7日目8日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました