ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ムラキ GEMダイヤモンドバー

ムラキ GEMダイヤモンドバー GD1447
通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:6日目

【特長】・ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。・高性能・高品質【用途】・...

詳細を確認

型番:

GD1447
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GD1447の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
GD1447
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983円
( 3,281円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。
・高性能・高品質
【用途】
・超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、焼入鋼、窒化珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削
【商品仕様】
・径4.7mm
・長さ0.5mm
・全長45mm
・シャンク径3.0mm
・最大回転数88000rpm
・粒度170
・JANコード:4526587351756
・トラスココード:523-2180
・質量:3g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ムラキ GEMダイヤモンドバーの型番GD1447のページです。 型番GD1447に関する仕様情報を記載しております。
ムラキ GEMダイヤモンドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムラキ GEMダイヤモンドバー
ムラキ GEMダイヤモンドバー
ムラキ GEMダイヤモンドバー
ムラキ GEMダイヤモンドバー
GEMダイヤモンドバー
ムラキ ダイヤモンドバー(エコノミータイプ)
メーカーダイワラビンダイワラビンダイワラビンダイワラビンムラキダイワラビン
通常価格2,983円2,983円2,983円2,888円2,649円716円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目7日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました