17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油マット GC P/D 1200mm×6m

耐油マット GC P/D 1200mm×6m

通常単価(税別)
275,782円
税込単価
303,360円
通常出荷日:4日目

【特長】・マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上。・高い耐油性・耐久性を高めた...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
黒
721-8753
4991133410520
1個
緑
721-8761
4991133410629
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275,782円
( 303,360円 )
4日目
275,782円
( 303,360円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上。
・高い耐油性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお勧めします。
・適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
・工場の出入り口に敷設することにより、靴裏の土砂などを取り除き、工場の屋内外に持ち出し込みません。
・防炎適合品です。防炎性能登録(ET040034)。
【用途】
・作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所
・傾斜のある通路や、濡れて滑りやすい場所
・往来の激しい玄関や足裏にゴミが付きやすい現場の出入り口
・金属加工工場や自動車ピットなどの事務所に頻繁に出入りのある現場

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油マット GC P/D 1200mm×6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油マット GC P/D 1200mm×6m
D&N マット ミディアム 1200mm×6m
D&N マット ミディアム 900mm×6m
ダイヤマット CN
ダイヤマット AH
ダイヤマット AM
メーカートーワトーワトーワトーワトーワトーワ
通常価格275,782円154,709円120,207円37,001円 -45,193円 -79,307円
通常出荷日4日目4日目3日目〜1日目1日目〜3日目〜
商品タイプノンスリップマット玄関マット玄関マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
質量(g)30000.030000.023000.018000.018000.030000.0
材質1塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)141111633.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト