17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸付砥石
  • 軸付砥石

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軸付砥石

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・回転工具用軸付砥石です。
【用途】
・磨き・バリ取り。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ボール
種類
砥石
粒度(#)
120
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
13
JANコード
-
トラスココード
852-7053
材質1
研削部:砥石
材質2
軸部:金属
全長(mm)
約50
重量(g)
3
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト