ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ 超薄型マジックバンド

通常単価(税別)
406円~754円
税込単価
447円~829円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・フックとループが背中合わせになっているため、簡単に結束ができます【用途】・ガーデニング・オフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー商品名
    超薄型マジックバンド
  • 材質1
    フック側:ポリプロピレン
  • 長さ(m)
    3
  • 材質2
    ループ側:ナイロン
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
ホワイト
4903599101782
828-0547
7.500
10
1個
1個
ブラック
4903599101799
828-0548
7.500
10
1個
8個
ホワイト
4903599101805
828-0549
15
20
1個
1個
ブラック
4903599101812
828-0550
15
20
1個
1個
レッド
4903599102291
828-0551
7.500
10
1個
1個
オレンジ
4903599102307
828-0552
7.500
10
1個
1個
コンイロ
4903599102314
828-0553
7.500
10
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616円
( 678円 )
1日目
406円
( 447円 )
1日目
736円
( 810円 )
2日目
754円
( 829円 )
1日目
625円
( 688円 )
1日目
625円
( 688円 )
1日目
625円
( 688円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックとループが背中合わせになっているため、簡単に結束ができます
【用途】
・ガーデニング・オフィスなどでの結束に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 超薄型マジックバンドのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コードなどの結束
5
満足度:5.0
素材が柔らかいので、調整しやすいし、結束したコードなどが傷つきにくくて良い。 カットできるので、長さ調節が楽。 締め付け...もっと読む
0人が参考にしています。
結束等
5
満足度:5.0
一般的なマジックテープより薄くて フック?側も手触りが良く使い心地が抜群です。 力の掛るところへは使ってないのでその点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 超薄型マジックバンド
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ 万能バンドゴム無し
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
マジックテープ 広巾マジックテープ
マジックテープ サイクルバンド
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格406円-1,467円 -607円711円711円 -1,060円 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜5日目2日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
メーカー商品名超薄型マジックバンド自由自在バンド万能バンド(ゴム無し)ケーブルストラップH/L広巾マジックテ-プサイクルバンド
材質1フック側:ポリプロピレン-本体:ポリエステル●環:真鍮--本体:ナイロン
長さ(m)330.40.5--
材質2ループ側:ナイロン----樹脂カン:ポリアセタール(POM)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト