ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミドリ安全 ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |

【特長】・軽量で歩行時の負担を軽減します・静電性、加水分解性に優れております・ロングタイプ・爪先樹脂プ...
詳細を確認| G7760-1-22.5 | 【特長】 ・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・ロングタイプ ・爪先樹脂プロテクター ・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) ・質量:600g 【材質/仕上】 ・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布 ・22.5cm |
|---|---|
| G7760-1-23.0 | 【特長】 ・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・ロングタイプ ・爪先樹脂プロテクター ・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) ・質量:640g 【材質/仕上】 ・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布 ・23.0cm |
| G7760-1-23.5 | 【特長】 ・つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ・ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・ロングタイプ ・爪先樹脂プロテクター ・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) ・質量:680g 【材質/仕上】 ・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布 ・23.5cm |
| G7760-1-29.0 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・ロングタイプ ・爪先樹脂プロテクター ・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) ・質量:1000g 【材質/仕上】 ・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布 ・29.0cm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,716円 ( 13,988円 ) | 5日目 |
12,716円 ( 13,988円 ) | 11日目 |
12,716円 ( 13,988円 ) | 8日目 |
14,561円 ( 16,017円 ) | 8日目 |
【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します
・静電性、加水分解性に優れております
・ロングタイプ
・爪先樹脂プロテクター
・爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
【用途】
・クリーンルーム用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズピュア静電安全シューズ SCSS
0通常価格(税別):7,439円~

アズワン
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBシリーズ
4通常価格(税別):4,920円~

アズワン
アズピュア静電靴 TCSNシリーズ
0通常価格(税別):3,430円

アズワン
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBシリーズ
0通常価格(税別):5,621円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ