17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付
  • シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • 色
    ホワイト
  • 足幅
    EEE
  • 材質:先芯
    樹脂
  • 材質:靴底
    エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
  • 材質:甲被
    人工皮革/ポリエステル静電布

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
23
168-1627
640
1個
24
168-4761
680
1個
24.5
168-4726
740
1個
25
166-2718
740
1個
25.5
168-4734
800
1個
26
166-2705
820
1個
26.5
166-1174
860
1個
27
168-3143
900
1個
28
168-3226
940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,388円
( 14,727円 )
5日目
13,388円
( 14,727円 )
5日目
13,388円
( 14,727円 )
5日目
13,388円
( 14,727円 )
8日目
13,388円
( 14,727円 )
8日目
13,388円
( 14,727円 )
8日目
13,388円
( 14,727円 )
5日目
13,388円
( 14,727円 )
5日目
13,388円
( 14,727円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
・爪先外側甲被部を樹脂で保護している為耐久性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 30.0cm
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格13,388円12,417円12,417円12,417円14,112円12,716円
通常出荷日5日目〜4日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトその他
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質:先芯樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-
材質:靴底エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト