ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツウマ セーフテック |
|
アズワン アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBシリーズ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,388円 ( 14,727円 ) | 5日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 5日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 5日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 8日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 8日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 8日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 5日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 5日目 |
13,388円 ( 14,727円 ) | 8日目 |
【特長】
・つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。
・爪先外側甲被部を樹脂で保護している為耐久性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・甲被:人工皮革/ポリエステル静電布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

アズワン
アルミニウム板

トラスコ中山
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズピュア静電安全シューズ SCSS
0通常価格(税別):7,439円~

アズワン
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBシリーズ
4通常価格(税別):4,920円~

アズワン
アズピュア静電靴 TCSNシリーズ
0通常価格(税別):3,430円

アズワン
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBシリーズ
0通常価格(税別):5,621円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ