ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 制電ロングブーツ(ブラストン) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【特長】・軽量で歩行時の負担を軽減します・静電性、加水分解性に優れております【用途】・クリーンルーム用
| G7730-1-22.5 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:520g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・22.5cm |
|---|---|
| G7730-2-26.0 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:720g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・26.0cm |
| G7730-2-27.0 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:760g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・27.0cm |
| G7730-2-23.5 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:580g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・23.5cm |
| G7730-2-22.5 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:520g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・22.5cm |
| G7730-2-24.5 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:640g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・24.5cm |
| G7730-2-25.0 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:660g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・25.0cm |
| G7730-2-28.0 | 【特長】 ・軽量で歩行時の負担を軽減します。 ・静電性、加水分解性に優れております。 【用途】 ・クリーンルーム用。 【商品仕様】 ・底:エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) ・静電気対策 ・ロングタイプ ・質量:800g 【材質/仕上】 ・甲被:クラリーノ ・靴底:ウレタン ・ブルー ・28.0cm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 4日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
10,403円 ( 11,443円 ) | 5日目 |
【特長】
・軽量で歩行時の負担を軽減します
・静電性、加水分解性に優れております
【用途】
・クリーンルーム用

東洋リントフリー
東洋リント クリーンスーツ

ゴールドウイン
クリーンシューズ ファスナー付ロングブーツ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミドリ安全
静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ
5通常価格(税別):17,651円~

ミドリ安全
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
4通常価格(税別):9,311円

ミドリ安全
静電作業靴 エレパス M101
0通常価格(税別):3,812円~

ミドリ安全
静電作業靴 PS-01S
0通常価格(税別):4,175円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):4,080円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ