ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用

池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用 G-7568
通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目

【特長】・2枚レンズ倍率4x6x10x【商品仕様】・倍率:4倍&6倍&10倍・付属品:ボタン電池4個付...

詳細を確認

型番:

G-7568
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-7568の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
G-7568
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚レンズ倍率4x6x10x
【商品仕様】
・倍率:4倍&6倍&10倍
・付属品:ボタン電池4個付属[ag2]
・付属品:ボタン電池4個付属[ag2]
・倍率:4倍&6倍&10倍
・レンズサイズ:23mm
・重さ:26g
・本体サイズ:60×31×25mm(レンズ収納時)
・レンズ:アクリルレンズ
・生産国:中国
・JANコード:4963008775683
・トラスココード:805-2053
・質量:30g
【材質/仕上】
・材質:abs・真鍮・アクリル・他

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用の型番G-7568のページです。 型番G-7568に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
工場内で
4
満足度:4.0
非常に小型で軽量で使いやすいです。 LEDライトのスイッチの接点がおかしくなる事がある。
0人が参考にしています。
切削ワーク確認
3
満足度:3.0
以前の物は大きく扱いにくかったが、これは小型でLED搭載で、とても良く見える。 レンズを出すのが少しキツイのと、何回かL...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用
LEDライト付ポケットルーペ
ルーペ(LEDライト付)
池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW
携帯用ルーペ ムッシュマグニ
ライト付ルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業エスコ池田レンズ工業エンジニア池田レンズ工業
通常価格2,2007,53110,781 -1,1672,8192,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト