ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |

【特長】
・吸水性と保水性に優れた汗取りパッドです。
【用途】
・汗取り用。
【商品仕様】
・高吸水性
・ゴムバンド付
・JANコード:4560338715510
・トラスココード:858-5874
・質量:260g
【材質/仕上】
・リントフリー不織布高分子ポリマー

アズワン
G7300-1汗取りパッド


バイリーンクリエイト
汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
0通常価格(税別):42,203円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~