ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックテープ フリーバンド

通常単価(税別)
637円~843円
税込単価
701円~927円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ゴム付きの伸縮タイプなので、簡単に結束ができます【用途】・長尺物の巻止めや簡易結束など

  • 商品タイプ
    その他
  • 厚み (mm)
    2
  • 材質1
    本体:ナイロン/樹脂カン:ポリアセタール
  • 幅(mm)
    25
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

仕様

内容量

最小発注数量
レッド
フリ-バンド(伸縮タイプ ゴム部分:約5cm)
4903599050257
828-0522
7.000
0.4
最大使用荷重:10kg/使用目安:結束物の直径が約100mmまでは可能
1本
1個
ブラック
フリ-バンド(伸縮タイプ ゴム部分:約5cm)
4903599050264
828-0523
7.000
0.4
最大使用荷重:10kg/使用目安:結束物の直径が約100mmまでは可能
1本
1個
イエロー
フリ-バンド(伸縮タイプ ゴム部分:約5cm)
4903599050271
828-0524
7.000
0.4
最大使用荷重:10kg/使用目安:結束物の直径が約100mmまでは可能
1本
1個
ブラック
フリーバンドロング(伸縮タイプ ゴム部分:約5cm)
4903599100235
829-1198
12
1
最大使用荷重:10kg/結束物の直径が約30cmまでは可能です。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
2日目
637円
( 701円 )
1日目
674円
( 741円 )
1日目
843円
( 927円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム付きの伸縮タイプなので、簡単に結束ができます
【用途】
・長尺物の巻止めや簡易結束など

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ フリーバンドのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
長物の結束
3
満足度:3.0
長物の結束に使いました。 簡単に結束出来て、取り外す際も簡単に出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ フリーバンド
マジックテープ 広巾マジックテープ
マジックテープ 自由自在バンド
マジックテープ 万能バンドゴム無し
マジックテープ マジロック
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格637円-711円 -1,467円 -607円544円 -711円
通常出荷日1日目〜2日目〜5日目1日目〜5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
厚み(mm)2-----
材質1本体:ナイロン/樹脂カン:ポリアセタール--本体:ポリエステル●環:真鍮--
幅(mm)2510025252510
内容量1本1個(フック・ループ面:1枚)1個(専用カン5個入)1個1個(フック・ループ面:1枚)1パック(3本入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト