17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入り G5133-M

ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入り【10個入り】

通常単価(税別)
4,317円
税込単価
4,749円
通常出荷日:14日目

【特長】・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。【用途】・精密部品などの組立、検査作業用。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    G5133-M
    解除
    • この商品は24パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    製品特長・仕様

    ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入り 製品特長・仕様

    G5133-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G5133-M
    最小発注数量
    24パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,317円
    ( 4,749円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
    【用途】
    ・精密部品などの組立、検査作業用。
    【商品仕様】
    ・手の平ウレタン樹脂コーティング
    ・単品単位数量:10双
    ・質量:190g
    【材質/仕上】
    ・樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入りの型番G5133-Mのページです。 型番G5133-Mに関する仕様情報を記載しております。
    ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入り
    ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入り
    ADCLEAN パームコーティング手袋 M
    ADCLEAN トップフィット手袋 L 10双入り
    ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 M (10双入)
    ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)
    メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
    通常価格4,317円4,317円4,633円4,317円6,347円1,308円
    通常出荷日14日目14日目在庫品1日目14日目5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト