17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入り G5131-M

ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入り【10個入り】

通常単価(税別)
4,317円
税込単価
4,749円
通常出荷日:14日目

【特長】・指先はウレタン樹脂コーティングです。【用途】・精密部品などの組立、検査作業用。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    160.000
  • 材質1
    樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他
  • トラスココード
    166-1177

型番:

G5131-M
解除
  • この商品は24パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入り 製品特長・仕様

G5131-Mの仕様・寸法情報

質量(g)
160.000
材質1
樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他
トラスココード
166-1177
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
G5131-M
最小発注数量
24パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,317円
( 4,749円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先はウレタン樹脂コーティングです。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・指先ウレタン樹脂コーティング
・単品単位数量:10双
・質量:160g
【材質/仕上】
・樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入りの型番G5131-Mのページです。 型番G5131-Mに関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN トップフィット手袋 M 10双入り
ADCLEAN トップフィット手袋 L 10双入り
ADCLEAN パームフィット手袋 M 10双入り
ADCLEAN パームコーティング手袋 M
ADCLEAN 制電パームコーティング手袋 M (10双入)
ADCLEAN スムス手袋 M (12双入)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格4,317円4,317円4,317円4,633円6,347円1,308円
通常出荷日14日目14日目14日目在庫品1日目5日目8日目
質量(g)160.000180.000----
材質1樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他----
トラスココード166-1177168-3198----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました