17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN トップフィット手袋 L 10双入り G5131-L
  • ADCLEAN トップフィット手袋 L 10双入り

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ADCLEAN トップフィット手袋 L 10双入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G5131-L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・指先はウレタン樹脂コーティングです。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・指先ウレタン樹脂コーティング
・単品単位数量:10双
・質量:180g
【材質/仕上】
・樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
180.000
材質1
樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他
トラスココード
168-3198
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト