17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タックトレーフタ G-4F
  • タックトレーフタ

タックトレーフタ

通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:4日目

【特長】・低アウトガス ・制電 ・透明【用途】・G-47BX、48BX用フタ

  • JANコード
    4948349628065
  • 質量(g)
    26.000
  • トラスココード
    849-9571
  • 材質1
    制電PC
  • 外寸(mm)
    W101.6×D101.6×H8

型番:

G-4F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-4Fの仕様・寸法情報

JANコード
4948349628065
質量(g)
26.000
トラスココード
849-9571
材質1
制電PC
外寸(mm)
W101.6×D101.6×H8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-4F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低アウトガス 
・制電 
・透明
【用途】
・G-47BX、48BX用フタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タックトレーフタの型番G-4Fのページです。 型番G-4Fに関する仕様情報を記載しております。
タックトレーフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タックトレーフタ
タックトレー
タックキャリア A-01BC-1000
サカセ タックキャリア
導電ピンマット
導電トレー仕切板
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業
通常価格582円4,240円3,028円4,597円10,299円 -1,003円 -
通常出荷日4日目18日目39日目19日目4日目4日目
JANコード4948349628065494834962809649483496716414948349628058--
質量(g)26.00031.00026.00063.000--
トラスココード849-9571849-9569849-9544849-9556--
材質1制電PC本体:導電PC ●粘着シート:非シリコーン本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン-導電ABS
外寸(mm)W101.6×D101.6×H8W101.6×D101.6×H8.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました