17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G3ステンロック(メートル目盛) G3SL2555BL
  • G3ステンロック(メートル目盛)

G3ステンロック(メートル目盛)

通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ・ばねにさびにくいステンレスを採用しています。・濡れた手でも扱いやすいアーマードケース...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • JANコード
    4975364121462
  • トラスココード
    813-4974
  • 質量(g)
    317.000
  • 材質1
    テープ:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    ばね:ステンレス(SUS301)
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.3
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛
  • 爪仕様
    ステンレス爪
  • 0点補正移動爪
    ○
  • 455ピッチ表示
    ○

型番:

G3SL2555BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

G3SL2555BLの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
JANコード
4975364121462
トラスココード
813-4974
質量(g)
317.000
材質1
テープ:ステンレス(SUS420J2)
材質2
ばね:ステンレス(SUS301)
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
2.3
目盛仕様
メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛
爪仕様
ステンレス爪
0点補正移動爪
○
455ピッチ表示
○
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G3SL2555BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750円
( 5,225円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ・ばねにさびにくいステンレスを採用しています。
・濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様です。
・落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーを搭載してます。
・0点補正移動爪式です。
・ショックアブソーバー付です。
・プロテクター付3点カシメ爪です。
【用途】
・長さ測定用
【材質】
・テープ:ステンレス(SUS420J2)
・ばね:ステンレス(SUS301)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G3ステンロック(メートル目盛)の型番G3SL2555BLのページです。 型番G3SL2555BLに関する仕様情報を記載しております。
G3ステンロック(メートル目盛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G3ステンロック(メートル目盛)
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函
“メモロック25”
"剛厚Gロック25"
“クライス3”
“アルミニストロック”(クロム)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格4,750円1,397円3,530円3,516円2,967円8,186円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
長さ(m)5.5--535.5
テープ幅(mm)251625251325
JANコード497536412146249753640225304975364027054---
トラスココード813-4974781-4216813-4760398-1746-308-1770
質量(g)317.000116.000287-115.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました