17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルクリーナー G00501
  • パネルクリーナー

パネルクリーナー

通常単価(税別)
3,624円
税込単価
3,986円
通常出荷日:4日目

【特長】・片方がケレン部、片方がワイヤーブラシがついているので作業が楽に出来ます。【用途】・錆び取り、...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    1050
  • トラスココード
    853-4627
  • JANコード
    4983042155029
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    刃先:スチール●柄:木

型番:

G00501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G00501の仕様・寸法情報

全長(mm)
1050
トラスココード
853-4627
JANコード
4983042155029
質量(g)
900.0
材質1
刃先:スチール●柄:木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
G00501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,624円
( 3,986円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片方がケレン部、片方がワイヤーブラシがついているので作業が楽に出来ます。
【用途】
・錆び取り、ケレン作業などに。
【材質】
・刃先:スチール●柄:木

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルクリーナーの型番G00501のページです。 型番G00501に関する仕様情報を記載しております。
パネルクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルクリーナー
木柄タガネ
カットケレン
ミニケレン
カットチゼル“103”
フラットチゼル ブリスターパック入り
メーカートンボ工業MOKUBAMOKUBAMOKUBAGEDOREMOKUBA
通常価格3,624円4,309円1,371円1,170円2,702円 -1,294円 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
全長(mm)1050397200220250220
トラスココード853-4627-----
JANコード4983042155029-----
質量(g)900.0-----
材質1刃先:スチール●柄:木-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました